Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικοί τροχοί1U-6810: Τροχοί διακοπής
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΛειαντικάΛειαντικοί τροχοί1U-6810: Τροχοί διακοπής
1U-6810: Τροχοί διακοπής

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
1U-6810: Τροχοί διακοπής
1U-6810: Τροχοί διακοπής

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 1U-6810

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Material: Aluminum
Weight (kg): 0,635
Weight (lb): 1,399
Grit: A36
Διαστάσεις (ίντσες): 14 x 7/64
Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας (RPM): 4.400,0
Διαστάσεις (mm): 356 x 3
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε