Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteCat Reman-ProdukteElektrikDrehstromgeneratoren20R-3854: Cat® Reman-Lichtmaschine
StartseiteCat Reman-ProdukteElektrikDrehstromgeneratoren20R-3854: Cat® Reman-Lichtmaschine
20R-3854: Cat® Reman-Lichtmaschine

Cat Reman-Drehstromgenerator (12 Volt-105 A)

Marke: Cat

Produktbilder
20R-3854: Cat® Reman-Lichtmaschine
20R-3854: Cat® Reman-Lichtmaschine

Cat Reman-Drehstromgenerator (12 Volt-105 A)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 20R-3854
Spannung (V): 12
Montagehöhe (mm): 58,0
Mit Bürste/Bürstenlos: Bürstentyp
Anzahl Pole: 12,0
Nennleistung (A): 105,0
Befestigungsart: Spule
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 20R-3854

TELEHANDLER

TH355B TH220B TH330B TH560B TH340B TH350B TH580B TH360B TH460B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt