214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeRatschen und AufsätzeAufsätze214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)
Startseite214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)

214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Produktbilder

214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)

214-6648: Impulsschrauber-Stecknuss (1/2 in Spannfutter)

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 214-6648

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 1/2 inch square drive size for impact tools.
• Deep length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Warnung:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 214-6648

Maßeinheit

    Hex Size (in):

    0,551

    Länge ('):

    3,3

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt