Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen216-2148: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen216-2148: BOLZEN
216-2148: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
216-2148: BOLZEN
216-2148: BOLZEN
216-2148: BOLZEN
216-2148: BOLZEN
216-2148: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 216-2148

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Boron Steel,Alloy Chromium,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 90,0
Pin Diameter (in): 3,54
Length (mm): 786,0
Length (in): 30,94
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 786,0
Overall Length (in): 30,945
Diameter (mm): 89,7
Diameter (in): 3,531
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 216-2148

MOBILBAGGER

M322D M322C M322D MH MH3026 M324D2 MH

UMSCHLAGMASCHINE

MH3024

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt