Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
237-9354: Lager - Axiallager(Trümmerresistent)

237-9354: Lager - Axiallager(Trümmerresistent)

Cat®-Nadellager-Rollenlager-Laufring (nur Laufring)

Marke: Cat

Produktbilder

237-9354: Lager - Axiallager(Trümmerresistent)

Cat®-Nadellager-Rollenlager-Laufring (nur Laufring)

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 237-9354

Beschreibung:
Cat-Drucklaufringe sorgen für die axiale Sicherung von Druckscheiben und Lagern bei großen axialen Lasten und hohen Drehzahlen.

Attribute:
• Außendurchmesser: 85,92 mm (3,3826")
• Innendurchmesser: 63,8 mm (2,5118")
• Höhe: 3,96 mm (0,1559")
• Hohe axiale Belastbarkeit.
• Unterstützt hohe Drehzahlen.
• Minimaler Montageplatzbedarf.
• Gehärtet für zusätzliche Zähigkeit.
• Einfach zu installieren.

Anwendung:
Drucklaufringe werden mit Axial-Nadelkränzen verwendet und sind für hohe axiale Lasten und Drehzahlen ausgelegt. Typische Anwendungen für Axiallaufringe sind überall dort, wo sie zur axialen Fixierung von Axial-Nadelkränzen benötigt werden, wie z. B. in Getriebebaugruppen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 237-9354

Maßeinheit

    Höhe ('):

    0,1559

    Innendurchmesser ('):

    2,5118

    Außendurchmesser ('):

    3,3826

    Material:

    Alloy Steel

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 237-9354

LKW-MOTOR

C9 C13 C15

ERDÖLMOTOR

C9

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

725C 725 730 735

INDUSTRIEMOTOR

C11 C13 C15 C9

AUSWERFERFAHRZEUG

730

ERDÖLPAKET

TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH31-E61 TH35-E81

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt