Caterpillar
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)

237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)

Cale de rulare rulment cu ace de împingere Cat® (numai cale)

Marcă: Cat

Imaginile produselor

237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)
237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)
237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)
237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)

237-9354: Lagăr - presiune (rezistent la reziduuri)

Cale de rulare rulment cu ace de împingere Cat® (numai cale)

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare,

.

Descriere pentru cod articol 237-9354

Descriere:
Cursele de presiune Cat sunt concepute pentru a oferi locație axială discurilor de presiune și rulmenților pentru sarcini axiale mari și viteze mari de rotație.

Atribute:
• Diametru exterior: 85,92 mm (3,3826 inch)
• Diametru interior: 63,8 mm (2,5118 inch)
• Înălțime: 3,96 mm (0,1559 in)
• Capacitate mare de încărcare axială.
• Suportă viteze mari de rotație.
• Necesită spațiu minim de montare.
• Întărit pentru duritate suplimentară.
• Ușor de instalat.

Aplicație:
Cursele de presiune sunt utilizate cu ansamblurile de role cu ace de împingere și colivie și sunt proiectate pentru a susține sarcini axiale mari și viteze de rotație. Aplicațiile tipice pentru cursele de presiune se găsesc oriunde este nevoie pentru a localiza axial rulourile cu ace de presiune și ansamblurile colivielor, cum ar fi în cazul ansamblurilor de transmisie.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 237-9354

Unități de măsură

    Înălțime (in):

    0,1559

    Diametrul interior (in):

    2,5118

    Diametrul exterior (in):

    3,3826

    Material:

    Alloy Steel

Modele compatibile pentru cod articol 237-9354

MOTOR PETROL

C9

TRANSMISIE PETROL

TH31-E61 TH35-E81

PACHET PETROL

TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

MOTOR INDUSTRIAL

C11 C13 C15 C9

MOTOR CAMION

C9 C13 C15

CAMION ARTICULAT

725C 725 730 735

CAMION EJECTOR

730

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită