Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
243-5806: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

243-5806: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder

243-5806: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder - Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

175-7902: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

1K-7095: Stützring mit 107,48 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

225-3281: 61,42 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreifdichtung

Anzahl: 1

289-2937: Dichtungsbaugruppe-Puffer

Anzahl: 1

495-8197: Zweiteilige Dichtung für 114,35 mm Bohrungsdurchmesser

Anzahl: 1

4J-2620: Kolbenführung mit 114,30mm Bohrungsdurchmesser

Anzahl: 1

8T-0785: 66,49 mm Außendurchmesser Kunststoffring

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 7 von 7

Beschreibung für Ersatzteilnummer 243-5806

Beschreibung: Dichtungssätze für Hydraulikzylinder von Catenthalten alle Dichtungen für eine komplette Neuabdichtung eines Hydraulikzylinders.Cat® Dichtungssätze für Hydraulikzylinder enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Wiederabdichtung eines Hydraulikzylinders erforderlich sind.Eigenschaften Cat®-Dichtringsätze für Hydraulikzylinder enthalten Original-Cat®-Dichtungen, von denen viele aus firmeneigenen Materialien und patentierten Konstruktionen bestehen, um einen besseren Druckverformungsrest und einen breiteren Temperaturbereich zu gewährleisten. Alle sind auf Ihre Anwendung abgestimmt und sorgen für Spitzenleistung und lange Lebensdauer. Da Cat®-Dichtringsätzefür Hydraulikzylinder alle Dichtringe enthalten, die für eine vollständige Neuabdichtung erforderlich sind, erhalten Kunden außerdem eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen. Dies gewährleistet maximale Verfügbarkeit und Produktivität. Empfohlene Anwendung: Der Dichtringsatz für Hydraulikzylinder von Cat®ist spezifisch für eine Zylindergruppen-Ersatzteilnummer und umfasst die neuesten technischen Verbesserungen.Der Cat®®-Dichtringsatz für Hydraulikzylinder läuft unter einer bestimmten Hydraulikzylindergruppen-Ersatzteilnummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 243-5806

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 243-5806

RADDOZER

824G II 824 824H 824G 824K

MÜLLVERDICHTER

826H 826K 826 826G

RADLADER

980G

BODENVERDICHTER

825G II 825H 825G 825K 825

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt