StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder

Cat® 50,04 mm lange Steuerstiftfeder für hydraulische Steuerventile

Marke: Cat

Produktbilder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder
2N-7029: 9,53 mm Außendurchmesser Steuerstiftfeder

Cat® 50,04 mm lange Steuerstiftfeder für hydraulische Steuerventile

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2N-7029

Maßeinheit

USMetrisch
Federtyp: Verdichtung
Material-: Stahl
Außendurchmesser (mm): 9,53
Innendurchmesser (mm): 7,62
Länge (mm): 50,0
Außendurchmesser ('): 0,375
Innendurchmesser ('): 0,3
Länge ('): 1,97
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2N-7029

RADDOZER

844 854G 854K 854 844H 844K

ERDÖLMOTOR

3516 3512

AUFREISSER

8D 11 10 9 8

INDUSTRIEMOTOR

3512B 3508 3512 3516

STROMAGGREGAT

3508C 3516 3512 3512B

HYDRAULIKSTEUERUNG

173B 183B 193

WINDE

59N 59L 58L 59 58

PLANIERRAUPE

8S 10C 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10S 10U 11SU 8A

KETTENDOZER

D7G D9 D10N D8K D8L D10R D10T D11N D10 D11 D11R D9L D11T D9N D9H D9 GC

STOSSFÄNGER

CPT372

SCHIFFSMOTOR

3516 3512 3508

STROMAGGR MOT

3508 3616 3608 3606 3512 3516

SCHÜRFZUG

657 651

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt