Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyPružiny2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru

50,04 mm dlouhá pružina ovládacího čepu Cat® pro hydraulické regulační ventily

Značka: Cat

Obrázky produktů
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru
2N-7029: 9,53 mm pružina ovládacího čepu vnějšího průměru

50,04 mm dlouhá pružina ovládacího čepu Cat® pro hydraulické regulační ventily

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2N-7029

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ pružiny: Tlačné
materiál: Ocel
Vnější průměr (mm): 9,53
Vnitřní průměr (mm): 7,62
Délka (mm): 50,0
Vnější průměr (in): 0,375
Vnitřní průměr (in): 0,3
Délka (in): 1,97
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2N-7029

NAVIJÁK

59N 59L 58L 59 58

ČERPACÍ STROJ

CPT372

MOTOR ROPNÝCH VRTNÝCH SOUPRAV

3516 3512

KOLOVÝ DOZER

844 854G 854K 854 844H 844K

LODNÍ MOTOR

3516 3512 3508

MOTOR PRO GENERÁTORY

3508 3616 3608 3606 3512 3516

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3512B 3508 3512 3516

BULDOZER

8S 10C 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10S 10U 11SU 8A

PÁSOVÝ DOZER

D7G D9 D10N D8K D8L D10R D10T D11N D10 D11 D11R D9L D11T D9N D9H D9 GC

ROZRÝVAČ

8D 11 10 9 8

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ

173B 183B 193

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

657 651

GENERÁTOR

3508C 3516 3512 3512B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno