StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRotierendV-Ringe2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeRotierendV-Ringe2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser

Cat® 67 mm Durchmesser V-Ring-Dichtung für Pendelgelenk

Marke: Cat

Produktbilder
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser
2U-5385: V-Ring-Dichtung mit 67 mm Durchmesser

Cat® 67 mm Durchmesser V-Ring-Dichtung für Pendelgelenk

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2U-5385

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser ('): 2,64
Durchmesser (mm): 67,0
Stärke ('): 0,24
Stärke (mm): 6,0
Gewicht (kg): 0,02
Gewicht (lb): 0,05
Breite ('): 0,61
Breite (mm): 15,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2U-5385

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D300E D300D D20D D250E D250D D250B D250E II D300B D300E II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt