Descrizione:
Una guarnizione di tipo V-Ring è progettata per fornire una tenuta efficace in questo ambiente dinamico e oscillante. È costituito da una gomma flessibile con una sezione trasversale a forma di V. La forma della guarnizione consente di adattarsi ai movimenti oscillatori dell'attacco mantenendo una tenuta ermetica. È installato in una scanalatura o alloggiamento attorno ai componenti dell'attacco oscillante. Quando l'attacco si muove, la tenuta si flette e si adatta al variare degli angoli e delle posizioni, garantendo una tenuta continua anche durante il movimento rotatorio.
Attributi:
• Riduce al minimo il rischio di perdite o guasti.
• Progettato per resistere alle alte e alle basse temperature.
• Progettato per essere resistente all'usura e all'invecchiamento.
Applicazioni:
Una guarnizione di tipo V-Ring viene utilizzata per mantenere il corretto funzionamento dell'attacco oscillante fornendo una tenuta efficace e assecondando i movimenti dinamici dell'attacco. È ampiamente utilizzato nei camion articolati Cat 725, 725B, 730 e 730B, nei camion 725, 730, D20D, D250B, D250D, D250E, D300B, D300D e D300E, nei propulsori TH35 e TH38.