Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
310-9553: DICHTUNGSSATZ (OBEN)

310-9553: DICHTUNGSSATZ (OBEN)

Cat®-Dichtungssatz (oben)

Marke: Cat

Produktbilder

310-9553: DICHTUNGSSATZ (OBEN)

Cat®-Dichtungssatz (oben)

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

095-2039: 2 mm dicke Unterlegscheibe

Anzahl: 12

096-9532: 15,8 mm Innendurchmesser vordere Zahnradgehäusescheibe

Anzahl: 2

099-4437: 0,3 mm dicke Dichtung für Getriebeabdeckung

Anzahl: 4

1R-6573: 1 mm dicke Kraftstoffleitungsdichtung

Anzahl: 6

294-1682: Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

294-1705: Ventildeckeldichtung

Anzahl: 1

294-1706: Ventildeckeldichtung

Anzahl: 1

294-1712: 34,4 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

294-1758: Ansaugkrümmerdichtung

Anzahl: 2

294-1761: 0,25 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung

Anzahl: 2

294-1766: 1,4 mm dicke Dichtung für Turboladerleitungen

Anzahl: 1

294-1774: 41,2 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

294-1777: 0,8 mm dicke Dichtung der Reglergehäuse

Anzahl: 2

294-1780: 0,8 mm dicke Dichtung der Reglergehäuse

Anzahl: 1

294-1803: Dichtungs-O-Ring mit 15,8 mm Innendurchmesser

Anzahl: 6

294-1804: Dichtungs-O-Ring mit 15,8 mm Innendurchmesser

Anzahl: 2

294-1812: 18 mm Außendurchmesser Kraftstoffleitungswaschanlage

Anzahl: 2

296-4631: 6,06 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser

Anzahl: 1

296-4633: Dichtungs-O-Ring mit 15,8 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

2A-5222: 0,8 mm Flanschdichtung für dicke Wasserschläuche

Anzahl: 3

5I-7677: 2,5 mm dicke Einlasskrümmerdichtung

Anzahl: 1

5I-7678: 0,5 mm dicke Einlasskrümmerdichtung

Anzahl: 1

5I-7679: 0,4 mm dicke Auspuffschalldämpferdichtung

Anzahl: 1

5I-7735: 4,5 mm dicke Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

5I-7742: 0,4 mm dicke Turboladerdichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 25 von 25

Beschreibung für Ersatzteilnummer 310-9553

Beschreibung:Kits ermöglichen eine einfache Vor-Ort-Wartung, Reparatur oder den Austausch von Dichtungen an oberen Motorkomponenten. Eigenschaften:Das Kit enthält Dichtungen, O-Ringe, Unterlegscheiben und KupferunterlegscheibenAnwendung:Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 310-9553

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 310-9553

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

320D 323D LN 323D L

BAGGER

320D GC 323D S 320D L 323D L 320D FM RR 323D LN 320D LRR 320D FM 321D LCR 320D 320D LN 323D SA 320D RR 323D

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt