StartseiteMotorMotorkomponentenMotorlager334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
StartseiteMotorMotorkomponentenMotorlager334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)

Cat® Pleuellager (großes Ende)

Marke: Cat

Produktbilder
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)
334-2670: Pleuellager mit 97,20 mm Durchmesser (großes Ende)

Cat® Pleuellager (großes Ende)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 334-2670

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser ('): 3,83
Durchmesser (mm): 97,2
Stärke ('): 0,12
Stärke (mm): 3,06
Breite ('): 1,93
Breite (mm): 49,0
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 334-2670

GASMOTOR

G3406

MOTOR

G3406

STROMAGGREGAT

G3406

ANTRIEBSAGGREGAT

G3406

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt