AccueilMoteurComposants de moteurPaliers de moteur334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
Accueil
MoteurComposants de moteurPaliers de moteur
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm

Coussinet de tête de bielle Cat®

Marque: Cat

Images du produit
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm
334-2670: Coussinet de tête de bielle Diamètre 97,20 mm

Coussinet de tête de bielle Cat®

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
334-2670334-2670
0R-81080R-8108
253-1752253-1752
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 334-2670
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 334-2670

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre (in): 3,83
Diamètre (mm): 97,2
Épaisseur (in): 0,12
Épaisseur (mm): 3,06
Largeur (in): 1,93
Largeur (mm): 49
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 334-2670

ENSEMBLE PUISSANCE

G3406

MOTEUR - INDUSTRIEL

G3406

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3406

PRODUITS MARINS

G3406

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert