StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter386-6124: Standardkabinenluftfilter
StartseiteFilter und FlüssigkeitenFilterLuftfilterKabinenluftfilter386-6124: Standardkabinenluftfilter
386-6124: Standardkabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter

Marke: Cat

Produktbilder
386-6124: Standardkabinenluftfilter
386-6124: Standardkabinenluftfilter
386-6124: Standardkabinenluftfilter

Standardkabinenluftfilter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 386-6124

Maßeinheit

USMetrisch
Media Type: Foam
Width (in): 7,598
Height with Seal (in): 0.551
Height without Seal (in): 0.551
Length (mm): 240,0
Width (mm): 193,0
Type: Foam
Length (in): 9,449
Material: Acoustical Insulation,Polyurethane Plastic
Height without Seal (mm): 14
Height with Seal (mm): 14
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 386-6124

MINIHYDRAULIKBAGGER

307E 307 306E2 308E 308E2 307E2 305.5E2 305.5E 308E2 CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt