StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)396-9304: 400 mm (16″)
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Marke: Cat

Produktbilder
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)
396-9304: 400 mm (16″)

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 396-9304

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 15.7 in
Breite: 400 mm
Kapazität: 1.6 ft³
Kapazität: 45 l
Gewicht: 111.1 lb
Gewicht: 50.4 kg
Grundmesserdicke: 16 mm
Grundmesserdicke: 0.6 in
Durchschwenkradius: 23.3 in
Durchschwenkradius: 591 mm
Rated Capacity (m3): 45
Rated Capacity (yd3): 1.59
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Width (in): 15.7
Width (mm): 400
Ground Engaging Tools: Unitooth
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 396-9304

MINIBAGGER

302.2D 302.7D 302.4D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt