StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben3E-6923: Innensechskantschrauben
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben3E-6923: Innensechskantschrauben
3E-6923: Innensechskantschrauben

Metrisch

Marke: Cat

Produktbilder
3E-6923: Innensechskantschrauben
3E-6923: Innensechskantschrauben

Metrisch

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3E-6923

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16x2
Bolt Length (mm): 25,0
Grip Length (mm): 6,0
Material-: STAHL,Legierter Stahl
Bolt Length (in): 0.984
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 0,236
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3E-6923

HARVESTERKOPF

SAT325T

BAGGER

350-A L 350 L 350-A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt