StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)

D7 Hartmetall 30 mm

Marke: Cat

Produktbilder
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)
3G-8316: Hartmetall-Endmesser (links)

D7 Hartmetall 30 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3G-8316

Maßeinheit

USMetrisch
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30,0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 561,6
Width (in): 12,524
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 22,11
Width (mm): 318,1
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3G-8316

PLANIERRAUPE

834U 834S 824S

RADDOZER

824G II 824H 824G 824C 834B

KETTENDOZER

D7R D7G D7R II D7E LGP D7E D7G2

MÜLLVERDICHTER

836H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt