HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lama3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lama3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX

D7, concavo surriscaldato da 30 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX
3G-8316: Cantonale concavo surriscaldato SX

D7, concavo surriscaldato da 30 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3G-8316

Unità di misura

USAMetrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30,0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 561,6
Width (in): 12,524
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 22,11
Width (mm): 318,1
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3G-8316

TRATTORE CINGOLATO

D7R D7G D7R II D7E LGP D7E D7G2 834U 834S 824S

COMPATTATORE PER TERRENO

836H

DOZER GOMMATO

824G II 824H 824G 824C 834B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito