StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Mittlerer Radlader450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Marke: Cat

Produktbilder
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser
450-0252: 3,8 m3 (5,0 yd3), Fusion™-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Verwendung für das Verladen leichter, lockerer Materialien.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 450-0252

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 108.1 in
Breite: 2747 mm
Höhe: 1478 mm
Höhe: 58.2 in
Gewicht: 3015.9 lb
Gewicht: 1368 kg
Länge: 62.5 in
Länge: 1588 mm
Kapazität: 3.8 m³
Kapazität: 5 yd³
Rated Capacity (m3): 3.8
Rated Capacity (yd3): 5
Grundmesserdicke: 1 in
Grundmesserdicke: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Schnittstellentyp: Fusion™-Schnellwechsler
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 450-0252

KOMPAKTRADLADER

930 938 926

RADLADER

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt