ביתתוספות להרכבהדליים-מעמיס גלגלים בינוני450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
בית
תוספות להרכבהדליים-מעמיס גלגלים בינוני
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

מותג: Cat

תמונות מוצר
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
450-0252: 3.8 m3 (5.0 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 450-0252
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 450-0252

יחידות מידה

ארה"במטרי
Width: 2750 mm
Width: 108 in
Height: 58.2 in
Height: 1478 mm
Weight: 3015.9 lb
Weight: 1368 kg
Length: 1588 mm
Length: 62.5 in
Capacity: 3.8 m³
Capacity: 5 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 450-0252

מעמיס מסוג גלגל

930 938 926

דוזר גלגלים

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה