Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
454-5379: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

454-5379: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Hinterer Struktursatz

Marke: Cat

Produktbilder

454-5379: Dichtungssatz Schwungradgehäuse - Hintere Struktur

Hinterer Struktursatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

113-5304: O-Ring 5,33 x 50,17 mm mit 75 A aus FKM

Anzahl: 1

142-5868: 154,18 mm Innendurchmesser Kurbelwellenabdichtung

Anzahl: 1

161-7293: Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

198-1517: 1,2 mm dicke Zylinderblockdeckeldichtung

Anzahl: 2

2A-1162: 4.5 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 2

2M-5446: 0.78 mm dicke Dichtung

Anzahl: 1

7W-5648: Zusatzwasserpumpe Dichtung

Anzahl: 1

7W-5735: 0,8 mm dicke Luftkompressor-Montagedichtung

Anzahl: 1

9Y-6089: 0,8 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 9 von 9

Beschreibung für Ersatzteilnummer 454-5379

Beschreibung: Dieses Kit enthält die Dichtungen und Dichtungen zum Wiedereinbau der hinteren Abdeckung. Die Ölwannendichtung ist in diesem Satz nicht enthalten. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 454-5379

    Satzinhalt:

    Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 454-5379

GASMOTOR

G3412 G3408

LEISTUNGSMODUL

PM3412

GENERATOR

SR4

RADDOZER

651E 657E

MOTOR - MASCHINE

3408

SCHÜRFZUG

651E

SCHIFFSMOTOR

3412C 3412 3408B 3408C

STROMAGGR MOT

3412 3408B 3408 3412C

INDUSTRIEMOTOR

3412 3412E 3412C 3408B 3408C

STROMAGGREGAT

3412C

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt