StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenManschetten459-8694: BUCHSE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenManschetten459-8694: BUCHSE
459-8694: BUCHSE

Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
459-8694: BUCHSE
459-8694: BUCHSE
459-8694: BUCHSE
459-8694: BUCHSE
459-8694: BUCHSE

Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 459-8694

Maßeinheit

USMetrisch
Cross Holes: No
External Groove: No
Inside Diameter (in): 13,39
Inside Diameter (mm): 340,0
Internal Groove: No
Material: Steel,Structural Steel
Outside Diameter (in): 14,76
Outside Diameter (mm): 375,0
Overall Length (in): 6,02
Overall Length (mm): 153,0
Type: Straight Sleeve
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 459-8694

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 7495 HF

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt