StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)464-9905: 762 mm (30")
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Marke: Cat

Produktbilder
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")
464-9905: 762 mm (30")

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 464-9905

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 30 in
Breite: 762 mm
Rated Capacity (L): 158.6
Rated Capacity (ft3): 5.6
Kapazität: 5.6 ft³
Kapazität: 158.6 l
Width (in): 30
Width (mm): 762
Gewicht: 257.9 lb
Gewicht: 117 kg
Ground Engaging Tools: J200
Grundmesserdicke: 20 mm
Grundmesserdicke: 0.8 in
Durchschwenkradius: 28 in
Durchschwenkradius: 710 mm
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 464-9905

MINIBAGGER

304E2 303.5E2

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt