Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – KompaktladerSeitenauswurfschaufeln477-9895: BD118 Sägemehl
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – KompaktladerSeitenauswurfschaufeln477-9895: BD118 Sägemehl

Zugehörige Teile

177-1990: 2134 mm (84″)

Robuste Hochleistungskonstruktion zum Bewegen von Erdreich, Kies, Viehdung und Schnee.

489-2200: MB250

Zum Mischen von Materialien unter Verwendung einer Paddelschnecke und einer hydraulisch gesteuerten Auswurfklappe in einer Vielzahl von Anwendungen.

479-8086: 3,05 m (10')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

481-3668: 2,4 m (8')

Robuste Konstruktion zum Schneeschieben mit maximaler Effizienz und Leistung.

489-2001: BB121

Planier- und Abziehschilde von Cat® sind für das Abziehen und Planieren geeignet. Jedes Modell lässt sich manuell oder mittels Laser- bzw. GPS-Referenz automatisch steuern.

219-7706: A41, Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Cat®-Erdbohrer werden zum Bohren von Löchern für Fundamente, Einzäunungen, Schilder, Bäume und Sträucher für Anwendungen in Bauwesen, Landwirtschaft und Landschaftsgestaltung verwendet.

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt