StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
StartseiteFahrerkabineFahrerkabinen-SichtbarkeitFenster und Glas491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas

Cat® Wärmebehandeltes gewölbtes Sicherheitsglas für das vordere untere Fenster der Fahrerkabine

Marke: Cat

Produktbilder
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas
491-7724: 5 mm dickes grünes gebogenes Sicherheitsglas

Cat® Wärmebehandeltes gewölbtes Sicherheitsglas für das vordere untere Fenster der Fahrerkabine

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 491-7724

Beschreibung:
Cat Fenster schützen den Maschinenführer vor Witterungseinflüssen und bieten hervorragende Sicht bei minimaler optischer Verzerrung.

Merkmale:
• Erfüllt die Materialanforderungen gemäß US-amerikanischen und internationalen Normen zur Sicherheitsverglasung von Fahrzeugen
• Grün getöntes, wärmebehandeltes Sicherheitsglas
• Mindestens 70% Lichtdurchlässigkeit

Anwendung:
Sorgt für optimale Sichtverhältnisse in der Fahrerkabine von Cat Maschinen.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 491-7724

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 864,0
Gesamtbreite (mm): 458,0
Stärke (mm): 5,0
Gesamtlänge ('): 34,02
Gesamtbreite ('): 18,02
Stärke ('): 0,2
Material: Glass Ceramic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 491-7724

ERSTAUSRÜSTER-MOB HYD-LEISTUNGSEINHEIT

336MHPU

MOBILBAGGER

M313-07 MH3040 M314-07 M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

MOBILES HYDRAULIKAGGREGAT

330 MHPU 350MHPU

BAGGER

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 315 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC 319 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3250 MH3260

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt