Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteMotorVentiltriebAndere VentilkomponentenVentilsockel und -Abdeckungen492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
StartseiteMotorVentiltriebAndere VentilkomponentenVentilsockel und -Abdeckungen492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus

Cat®-Abdeckung Motorventiltrieb

Marke: Cat

Produktbilder
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus
492-1760: Abdeckung des Motorventilmechanismus

Cat®-Abdeckung Motorventiltrieb

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 492-1760

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 2,92
Material-: Stahl
Gesamthöhe ('): 2,91
Höhe (mm): 74,15
Länge ('): 14,22
Gesamthöhe (mm): 74,15
Länge (mm): 361,3
Gesamtlänge ('): 11,23
Gesamtlänge (mm): 285,3
Gewicht (kg): 2,14
Gesamtbreite ('): 14,22
Gewicht (lb): 4,73
Breite ('): 11,23
Gesamtbreite (mm): 361,3
Breite (mm): 285,3
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 492-1760

GENERATOR

SR5 SR4B

MULDENKIPPER

777G

RADDOZER

854 844 854K 844K

ERDÖL-STROMAGGR

C27 C32

ERDÖLMOTOR

C32

INDUSTRIEMOTOR

C32 C27

RADLADER

993K 990K 992K 990

STROMAGGREGAT

C27 C32

DREHBOHRER

MD6250 MD6310

HYDRAULIKBAGGER

6015B 6040 6020B 6015 6030

KETTENDOZER

D11R D11T D10N D6T D10R D10T2 D10T D10 D11

MOTOR - MASCHINE

C27

LKW

775G 773G 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G

EXPANDED MINING-PRODUKTE

LD350

STROMAGGR MOT

POWER SYS

LOKOMOTIVMOTOR

C32

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt