4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeWerkzeugkästen4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff
Startseite4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff

4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff

Cat® Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff für Servicewerkzeuge und -geräte, der einen einfachen Zugang und Schutz gewährleistet und gleichzeitig einen aufgeräumten Arbeitsbereich gewährleistet

Marke: Cat

Produktbilder

4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff

4C-3975: 393,7 mm langer Aufbewahrungskasten aus Kunststoff

Cat® Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff für Servicewerkzeuge und -geräte, der einen einfachen Zugang und Schutz gewährleistet und gleichzeitig einen aufgeräumten Arbeitsbereich gewährleistet

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 4C-3975

Beschreibung:
Kunststoffgehäuse für allgemeine Aufbewahrung.

Merkmale:
• Handgriff: Ja
• Material: HDPE
• Anzahl Verriegelungen: 2
• Farbe: Schwarz
• Aufprallresistent
• Strukturierte Oberfläche zur Vermeidung von Kratzern

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Benzol aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 4C-3975

Maßeinheit

    Außenlänge B ('):

    12,25

    Außentiefe E ('):

    3,75

    Umschlagmaterial:

    Ja

    Innentiefe E ('):

    3,63

    Anzahl Verriegelungen:

    Zwei

    Länge (C) (Außen) ('):

    2,5

    Innenlänge B ('):

    10,75

    Farbe:

    Schwarz, Schwarz

    Länge (C) (Innen) ('):

    5,0

    Tiefe (E) (Außen) ('):

    3,75

    Tiefe (D) (Außen) ('):

    1,75

    Außenlänge C ('):

    5,5

    Tiefe (E) (Innen) ('):

    3,63

    Außentiefe D ('):

    1,75

    Außenlänge A ('):

    15,5

    Innentiefe D ('):

    1,38

    Länge (A) (Innen) ('):

    14,0

    Länge (B) (Außen) ('):

    12,25

    Innenlänge A ('):

    14,0

    Länge (A) (Außen) ('):

    15,5

    Innenlänge C ('):

    5,0

    Länge (B) (Innen) ('):

    10,75

    Tiefe (D) (Innen) ('):

    1,38

    Material:

    Phenolic Plastic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt