StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe4T-6977: 23,88 mm Innendurchmesser Schalschnitt-Backup-Ring
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeStützringe4T-6977: 23,88 mm Innendurchmesser Schalschnitt-Backup-Ring
4T-6977: 23,88 mm Innendurchmesser Schalschnitt-Backup-Ring

Stützring

Marke: Cat

Produktbilder
4T-6977: 23,88 mm Innendurchmesser Schalschnitt-Backup-Ring

Stützring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-6977

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnittshöhe ('): 0,09
Innendurchmesser ('): 0,94
Querschnittsbreite ('): 0,06
Innendurchmesser (mm): 23,9
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Querschnittsbreite (mm): 1,5
Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
Querschnittshöhe (mm): 2,2
Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen. Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-6977

INDUSTRIE-RADLADER

IT28B IT28

BAGGER

330-A 320-A 325-A 330 L 320 L 330-A L 325 L 325-A L 320-A L 330-A L

BERGBAUBAGGER

5230B 5110B 5130B 5230

RADLADER

936E 926E 936F G936 G926 926 936

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt