HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento4T-6977: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 23,88 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di spallamento
4T-6977: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 23,88 mm
4T-6977: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 23,88 mm

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4T-6977: Anello di spallamento con taglio obliquo del diametro interno di 23,88 mm

Anello di spallamento

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 4T-6977
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 4T-6977

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza sezione trasversale (pollici): 0,06
Altezza sezione trasversale (mm): 2,2
Diametro interno (pollici): 0,94
Larghezza sezione trasversale (mm): 1,5
Descrizione materiale: Il PTFE offre prestazioni superiori nelle applicazioni con aria, olio motore, gasolio e liquido di raffreddamento, ma è suscettibile ai danni da installazione e ai detriti. È adatto a temperature molto elevate.
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Diametro interno (mm): 23,9
Altezza sezione trasversale (pollici): 0,09
Materiale: PTFE - Politetrafluoretilene
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4T-6977

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT28B IT28

DOZER GOMMATO

936E 926E 936F G936 G926 926 936

ESCAVATORE

5230B 5110B 5130B 5230 330-A 320-A 325-A 330 L 320 L 330-A L 325 L 325-A L 320-A L 330-A L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto