StartseiteAnbaugeräteSchneeschieber508-8320: 4,87 m (16')
StartseiteAnbaugeräteSchneeschieber508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Produktbilder
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')
508-8320: 4,87 m (16')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 508-8320

Die geraden Schneeschieber von Cat® sind auf die optimale Beseitigung von Schnee oder anderem schiebbarem Material ausgelegt. Mögliche Anwendungsbereiche schließen Parkplätze, Auffahrten, Start- und Landebahnen und Lagerplätze ein. Der gerade Schneeschieber rollt und komprimiert Schnee mit einem Schildkörper mit Profil, der die bewegte Schneemenge maximiert. Nachdem das Material bewegt wurde, sorgen optimierte Kastenprofilträger dafür, dass der Schnee nicht am Werkzeug anhaftet, wodurch die Produktivität gesteigert wird. Der gerade Cat-Schneeschieber umfasst ein serienmäßiges Federklappensystem, das Maschine und Werkzeug vor verborgenen Hindernissen schützt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 508-8320

Maßeinheit

USMetrisch
Arbeitsbreite: 4877 mm
Arbeitsbreite: 192 in
Working Width (in): 192
Working Width (mm): 4877
Gewicht: 3249.6 lb
Gewicht: 1474 kg
Snow Trip Edge: Rubber w/Trip Edge
Länge: 62 in
Länge: 1574 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
Scharkörperhöhe: 34.6 in
Scharkörperhöhe: 878 mm
Gesamthöhe: 1128 mm
Gesamthöhe: 44.4 in
Schnittstellentyp: Fusion™-Schnellwechsler
Federklappentyp: Gummi mit Federklappen
Federklappenhöhe: 193.5 mm
Federklappenhöhe: 7.6 in
Federklappenanzahl: 2
Gesamtbreite: 5048 mm
Gesamtbreite: 198.7 in
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 508-8320

RADLADER

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt