StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen522-2987: Drain Plug
StartseiteSchläuche und LeitungenKappen und StopfenStopfen522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug

Cat® Drain Plug (Engine Sump Assembly)

Marke: Cat

Produktbilder
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug
522-2987: Drain Plug

Cat® Drain Plug (Engine Sump Assembly)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 522-2987

Description:
Cat® Drain Plug allows dirty oil to drain out of the oil sump and is used to protect internal components from dirt, moisture and corrosion while working. Cat® Plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat® Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Application:
Cat® Plugs are used in Engine Sump Assemblies to drain the engine oil. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 522-2987

Maßeinheit

USMetrisch
Length (mm): 21,0
Length (in): 0,83
Width (mm): 32,0
Width (in): 1,26
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 522-2987

BAGGER

320D3 GC 320D3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt