StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)541-8360: 452 mm (18")
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln - Minibagger (0-10T)541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Marke: Cat

Produktbilder
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")
541-8360: 452 mm (18")

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 541-8360

Tieflöffel für Cat®-Minibagger sind ideal für das Grabenziehen für Versorgungsleitungen, allgemeine Aushubarbeiten und das Verfüllen in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 541-8360

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 17.8 in
Breite: 452 mm
Rated Capacity (L): 44
Rated Capacity (ft3): 1.6
Kapazität: 1.6 ft³
Kapazität: 44 l
Width (in): 17.8
Width (mm): 452
Gewicht: 88.2 lb
Gewicht: 40 kg
Ground Engaging Tools: Weld-On Adapter
Grundmesserdicke: 16 mm
Grundmesserdicke: 0.6 in
Durchschwenkradius: 20.1 in
Durchschwenkradius: 511 mm
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 541-8360

MINIBAGGER

301.9 301.7CR 302CR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt