Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe582-5372: 185mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe582-5372: 185mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
582-5372: 185mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Die Cat®-O-Ring-Dichtung für das Kolbenpumpengehäuse sorgt für eine sichere, leckagefreie Abdichtung und bewahrt die Integrität der Pumpenbaugruppe in Hydrauliksystemen

Marke: Cat

Produktbilder
582-5372: 185mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Die Cat®-O-Ring-Dichtung für das Kolbenpumpengehäuse sorgt für eine sichere, leckagefreie Abdichtung und bewahrt die Integrität der Pumpenbaugruppe in Hydrauliksystemen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 582-5372

Die O-Ring-Dichtung ist ein kreisförmiger Elastomerring, der entwickelt wurde, um eine zuverlässige und flexible Abdichtung zwischen zwei Gegenflächen zu schaffen. Es funktioniert, indem es in eine Nut passt und zwischen zwei Kontaktflächen komprimiert. Das elastische Material sorgt für eine dichte Abdichtung, verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen und bewahrt die Integrität des abgedichteten Systems.

Eigenschaften:
• Entwickelt, um eine zuverlässige Barriere zu schaffen, die Flüssigkeitslecks im Kolbenpumpengehäuse verhindert.
• Entwickelt, um Druck, Temperaturschwankungen und Umgebungsbedingungen standzuhalten.
• Behält seine Form und Dichtungseigenschaften über längere Nutzungszeiten bei.

Anwendungen:
Die O-Ring-Dichtung für das Kolbenpumpengehäuse sorgt für eine sichere Abdichtung innerhalb der Baugruppe, verhindert Flüssigkeitsleckagen und erhält die Integrität der Pumpe und sorgt für eine zuverlässige Barriere, die die Effizienz von Hydrauliksystemen optimiert.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 582-5372

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,1
Durchmesser ('): 0,122
Innendurchmesser (mm): 185,0
Innendurchmesser ('): 7,283
SAE AS568 Strichzahl: k. A.
Außendurchmesser (mm): 1912.0
Außendurchmesser ('): 753.0
Material-: Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 582-5372

BAGGER

395 MH3295 3101

RADLADER

995 992 988 988 XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt