StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente617-2945: 5 Zähne Kettenrad Segment
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenKettenräder und SegmenteSegmente617-2945: 5 Zähne Kettenrad Segment
617-2945: 5 Zähne Kettenrad Segment

Kettenrad (Segment)

Marke: Cat

fallback-image
617-2945: 5 Zähne Kettenrad Segment

Kettenrad (Segment)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 617-2945

Maßeinheit

USMetrisch
Back Lash (in): 0.079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 433,0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 23.166
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 317,5
Pitch (in): 12,5
Pitch (mm): 317,5
Inner Radius (in): 17,047
Packing Offset Radius (mm): 587.5
Bushing Radius (in): 2.264
Bushing Radius (mm): 57.5
Packing Offset Radius (in): 23.13
Material Type: Tough Steel
Bolt Circle Radius (in): 18.268
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
Bolt Circle Radius (mm): 464
UC System: HD
Bolt Thread Size: 1.125
Tooth Width (in): 5.118
Tooth Width (mm): 130
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 8
Pitch Circle Radius (mm): 588.41
Tip Radius (mm): 595,0
Number of Sprocket Bolts: 8,0
Back Lash (mm): 2
Number of Sprocket Teeth: 5,0
Tip Radius (in): 23,425
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 617-2945

KETTENDOZER

D11

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt