StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-Reibscheiben6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen

Papierreibscheibe

Marke: Cat

Produktbilder
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen
6Y-5348: Planetengetriebe mit 87 Zähnen

Papierreibscheibe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6Y-5348

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 209,5
Outside Diameter (mm): 277,58
Thickness (mm): 4,95
Inside Diameter (in): 8,248
Outside Diameter (in): 10,928
Thickness (in): 0,1948
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel,Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6Y-5348

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt