StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe7B-6868: DICHTUNG
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe7B-6868: DICHTUNG
7B-6868: DICHTUNG

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
7B-6868: DICHTUNG

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7B-6868

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 4,39
Durchmesser ('): 0,173
Innendurchmesser (mm): 42,88
Innendurchmesser ('): 1,688
Außendurchmesser (mm): 203.0
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 4288.0
Außendurchmesser ('): 51.66
Beschichtung: Keine
Material-: NBR (75),NBR – Nitril,Nitril / NBR / HNBR / XNBR-Gummi
SAE AS568 Strichzahl: 0
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farbe kann vom Bild abweichen.
Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiges Material mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit. Es eignet sich gut für Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff-, Kühlmittel-/Harnstoff-, Hydrauliköl- und Automatikgetriebeölanwendungen. Nicht mit Biodiesel verwenden.
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7B-6868

CHALLENGER

65C 65B 65E 75D 85C 65D 75C 85E 75E 85D 70C 95E 65 75

SCHIFFSMOTOR

D315

SEILSTEUERUNG

25

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt