StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze8C-5383: BAUSATZ-GETRIEBE-HYDRAULIKSTEUERUNG

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring Dichtung

Anzahl: 6

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 2

1P-3704: 38,20 mm rechteckige Gummidichtung

Anzahl: 2

1S-9799: 36,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 2

330-8196: 9,19 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 5

346-4897: 40,87 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

361-8205: Dichtungs-O-Ring mit 25,07 mm Innendurchmesser

Anzahl: 12

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 14

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 5

451-1493: 26,57 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 8

4J-7533: O-Ring 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Anzahl: 21

5H-6005: 10,77 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung des Hydrauliktanks

Anzahl: 2

5P-6718: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 5

6T-5133: 0,8 mm dicke Dichtung des Getriebegehäusedeckels

Anzahl: 1

6V-3683: 23,39 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

7G-6373: 0,8mm dicke Deckeldichtung

Anzahl: 1

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 1

8M-4437: O-Ring 2,62 x 13,94 mm 70A VMQ

Anzahl: 2

8M-4988: O-Ring 3,5 x 25 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

8M-5127: O-Dichtring mit 10,77 mm Innendurchmesser

Anzahl: 7

8M-5250: 5,28 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 8

8M-8283: O-Ring 2,6 x 22 mm 70A VMQ

Anzahl: 6

8M-8515: O-Ring 2,6 x 33 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

8M-8544: 10,72 mm Innendurchmesser Rechteckige Dichtung

Anzahl: 2

8S-5575: 25,17 mm Bohrungsdurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 26 von 26

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt