Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
8M-2031: Lager - Kugel (schmutzabweisend)

8M-2031: Lager - Kugel (schmutzabweisend)

Einreihiges Cat®-Kugellager

Marke: Cat

Produktbilder

8M-2031: Lager - Kugel (schmutzabweisend)

Einreihiges Cat®-Kugellager

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 8M-2031

Beschreibung:
Cat-Lager sind für spezifische Anwendungen ausgelegt, basierend auf Last, Betriebsgeschwindigkeit, Temperaturbereich, Größe und bisheriger Leistung. Cat-Lager werden nach den höchsten Qualitätsstandards für eine lange Lebensdauer und Leistung hergestellt. Cat-Radialkugellager sind für die Aufnahme von Lasten ausgelegt, die hauptsächlich senkrecht zur Welle stehen.

Attribute:
• Einreihiges Kugellager
• Außendurchmesser: 160 mm (6,299")
• Innendurchmesser: 90 mm (3,543")
• Höhe: 30 mm (1,181 Zoll)

Anwendung:
Cat-Kugellager werden typischerweise in Getrieben, Antriebsstrangsystemen, Riemenscheibenbaugruppen, Motoren und Pumpen eingesetzt. Überall dort, wo die Leistung von einer gleichmäßigen Wellendrehung bei hohen Betriebsdrehzahlen und Temperaturen abhängt.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 8M-2031

Maßeinheit

    Außendurchmesser ('):

    6,299

    Innendurchmesser ('):

    3,543

    Höhe ('):

    1,181

    Material:

    Alloy Steel

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8M-2031

KETTENSKIDDER

527

KALTFRÄSE

PM620 PM622

MULDENKIPPER

777G 777

RADDOZER

834 824B 824

ERDÖLMOTOR

C32

INDUSTRIEMOTOR

C32 D343 C7.1

RADLADER

962 966 992G 972M 972 950

ERDÖLPAKET

TH48-E70

RADSKIDDER

535D 555D 545D 525D

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

TR35E44-C9.3BL

KETTENDOZER

D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D5 D10 D5N D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6R LS D6N LGP D6N XL D6R D6T D6N

MOTOR - MASCHINE

C27

LKW

785 777 777C 777B 777D 785D

MOTOR - INDUSTRIE

3516B

ANORDNUNG SPRÜHEN

CAT WDS

DOZER

776 776D 776C 784B 776B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt