Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe8P-7003: RING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe8P-7003: RING
8P-7003: RING

Dichtring

Marke: Cat

Produktbilder
8P-7003: RING
8P-7003: RING
8P-7003: RING
8P-7003: RING
8P-7003: RING

Dichtring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8P-7003

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 9,47
Dichtungsinnendurchmesser (mm): 48,34
Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
Durchmesser ('): 0,37
Temperatur (°C): -40–100
Temperatur (°F): -40–212
Material-: NBR (60),NBR - Nitril
Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
Innendurchmesser ('): 1,9
Nicht kompatibel mit: Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; hohe Ozonwerte; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
Innendurchmesser (mm): 48,3
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8P-7003

KETTENSKIDDER

D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

KALTFRÄSE

PM-565 PM-565B

WINDE

53 55 54

KETTENLADER

953B 943 953

ROHRVERLEGER

561M

PLANIERRAUPE

4S 4P 5A D5C PATLGP 5A PAT 5P 5S D5C PAT 4A

KETTENDOZER

D5M D5H D5H XL D5C III D4H III D6M D4H D5C D4H XL

AUFREISSER

D5 3 953B 5 4

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt