StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeAdapter9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

Doppelgurt-Zahnhalter der Serie J300, Mitte

Marke: Cat

Produktbilder
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
9W-1304: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

Doppelgurt-Zahnhalter der Serie J300, Mitte

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-1304

Maßeinheit

USMetrisch
Positionieren: Mitte
Hartmetallbeschichtung: Standardoption
Ausrüstung: Angeschweißt
Maschine: Bagger
Zahnhaltergröße: J300
Series: J Series
Size: J300
Overall Length (mm): 306,0
Width (in): 2,677
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 12,047
Width (mm): 68,0
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 7,48
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 190,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-1304

MOBILBAGGER

M314F

BAGGER

E180 325F LCR 219 219D 215B EL180 EL200B 215C 215D E140 E200B

MINIHYDRAULIKBAGGER

306.5 308 307.5 309 306 303.5CR 302.7CR 304CR 305 CR 303CR 310

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt