AccueilOutils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs9W-1304: Adaptateur central à double languette
Accueil
Outils d'attaque du solSystèmes d'adaptateur et dents de godetAdaptateurs
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette

Adaptateur central à double languette J300

Marque: Cat

Images du produit
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette
9W-1304: Adaptateur central à double languette

Adaptateur central à double languette J300
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
Diagramme des pièces pour 9W-1304
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 9W-1304

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Position: Centre
Taille de l'adaptateur: J300
Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
Machine: Pelle hydraulique
Équipement: Soudé
Series: J Series
Size: J300
Overall Length (mm): 306
Width (in): 2,677
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 12,047
Width (mm): 68
Base Edge Thickness Class: 32
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 7,48
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 190
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 9W-1304

PELLE HYDRAULIQUE

E180 325F LCR 219 219D 215B EL180 EL200B 215C 215D E140 E200B

MINIPELLE HYDRAULIQUE

306.5 308 307.5 309 306 303.5CR 302.7CR 304CR 305 CR 303CR 310

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M314F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert