StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeSchaufelzähne9W-8459: Scharfe Zahnspitze
StartseiteSchneidwerkzeugeLöffelzähne und AdaptersystemeSchaufelzähne9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze

J450 Scharfe Zahnspitze

Marke: Cat

Produktbilder
9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze
9W-8459: Scharfe Zahnspitze

J450 Scharfe Zahnspitze

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9W-8459

Maßeinheit

USMetrisch
Spitzenlänge (mm): 293,0
Spitzengröße: J460
Rear Width (mm): 137,0
Rear Height (in): 4,882
Series: J Series
Size: J460
Overall Length (mm): 293,0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 1,969
Overall Length (in): 11,535
Front Width (mm): 50,0
Rear Width (in): 5,394
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 124,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 9W-8459

BAGGER

330-A 229 322B L 330 L 345B II 345B L 345D L 225 330-A L 349D L 325-A LN 325B LN 320-A L 325-A FM L 325B L 320-A S 330-A L 235B 235C 235D EL300 330 LN 325-A 235 325 L 322B LN E300 330C L E140 E300B 322N 330-A LN 325 LN 322-A LN 350-A 325-A L 350-A L 229D 322 LN EL300B 245D 330B 330C 225B 225D 322C 320-A 320 L 322 L 349D 330B L 350 L 330B LN 322-A L 322-A N 325C 345B 345C 345D

LADESCHAUFEL

235C

RADLADER

980G II 988B 988G 988H 980C 980H 980G 980K 988F II 986H 986K

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
107-3469: GET-Zahnspitzensicherung
107-3469: GET-Zahnspitzensicherung

Cat® Zahnhalter in Schneidwerkzeugen (GET)

Preis prüfen
114-0468: 23,81 mm Außendurchmesser Genuteter Stahlstift
114-0468: 23,81 mm Außendurchmesser Genuteter Stahlstift

HD-Sicherungsbolzen J450, J460

Preis prüfen
107-3469
107-3469: GET-Zahnspitzensicherung
Preis prüfen
114-0468
114-0468: 23,81 mm Außendurchmesser Genuteter Stahlstift
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt