Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Zinkengewicht
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Cat
Zinkenlänge
48 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Zinkenstärke
1.6 in
Zinkengewicht
114 lb
Gesamtlänge
50.7 in
Machine Type
Kompaktkettenlader und Deltalader, Kompaktlader, Radlader
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
35.9 in
Breite
46 in
Gesamtbreite
49.9 in
Gewicht
207.2 lb
Länge
10.3 in
Zinkenabstand
156–1008 mm (6–40") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Machine Type
Kompaktkettenlader und Deltalader, Kompaktlader
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
42
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
42.1 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Zinkengewicht
97 lb
Operating Weight
410.1 lb
Overall Length
52.4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Schwerlastgabelträger dienen zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
35.8 in
Breite
56.6 in
Gewicht
319.7 lb
Länge
10.9 in
Tine Spacing
414-1266 mm (16-50 in)
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
36.4 in
Breite
48 in
Gesamtbreite
51.2 in
Gewicht
332.9 lb
Länge
12.3 in
Zinkenabstand
250–1018 mm (10–40") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
39.6 in
Breite
61.7 in
Gewicht
1569.9 lb
Länge
24 in
Tine Spacing
150-1350 mm (6-53 in) centerline to centerline
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Machine Type
Baggerlader, Radlader
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Cat
Zinkenlänge
48 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
25.6 in
Zinkenstärke
2 in
Zinkengewicht
145.1 lb
Gesamtlänge
51.5 in
Zum Einsatz für HD-Anwendungen, für die Standard-Palettengabelträger nicht geeignet sind.
Cat
Höhe
52 in
Breite
98.3 in
Tine Spacing
380-2225 mm (15-87.6 in) centerline to centerline
Gewicht
1408.8 lb
Länge
24.9 in
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
35.3 in
Breite
61 in
Gewicht
699.1 lb
Länge
14.2 in
Zinkenabstand
180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
Machine Type
Baggerlader, Radlader
Zusätzliche Palettengabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Cat
Zinkenlänge
42.1 in
Zinkenbreite
3.9 in
Zinkenhöhe
21.3 in
Zinkenstärke
1.6 in
Zinkengewicht
104.1 lb
Gesamtlänge
44.8 in
Machine Type
Kompaktkettenlader und Deltalader, Kompaktlader, Radlader
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
36.8 in
Breite
61 in
Gewicht
539 lb
Länge
13.1 in
Zinkenabstand
180–1320 mm (7–52") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp
IT-Aufnahme
Machine Type
Radlader
Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.
Cat
Höhe
19.4 in
Breite
51.7 in
Overall Width
51.7 in
Gewicht
180.8 lb
Länge
13.3 in
Tine Spacing
216-1176 mm (8.5-46 in) centerline to centerline
Schnittstellentyp
Atlas-Schnellwechsler
Machine Type
Radlader
Zum Einsatz für HD-Anwendungen, für die Standard-Palettengabelträger nicht geeignet sind.
Cat
Höhe
43.1 in
Breite
84 in
Tine Spacing
270-1924 mm (10.6-76 in) centerline to centerline
Gewicht
1148.6 lb
Länge
14.4 in
Schnittstellentyp
Fusion™-Schnellwechsler
Zusätzliche Gabelzinken sorgen für eine größere Vielseitigkeit von Palettengabelträgern für den Transport einer Vielzahl von palettierten Baumaterialien.
Cat
Zinkenlänge
60 in
Zinkenbreite
4.9 in
Zinkenhöhe
25.8 in
Zinkenstärke
2.4 in
Zinkengewicht
238.1 lb
Gesamtlänge
64.5 in
Palettengabelträger werden zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, zum Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und in ähnlichen Bereichen eingesetzt.
Cat
Höhe
38.5 in
Breite
61 in
Gewicht
681 lb
Länge
14.2 in
Tine Spacing
180-1320 mm (7-42 in) centerline to centerline
Schnittstellentyp
IT-Schnellwechsler
Machine Type
Radlader
1 - 16 von 71 Ergebnisse
1 - 16 von 71 Ergebnisse