Beschreibung:
Eine Unterlegscheibe ist ein dünner Streifen und oft ein verjüngtes oder verkeiltes Stück Material. Unterlegscheiben dienen dazu, einen festen Sitz zwischen bearbeiteten Teilen zu gewährleisten, indem sie mechanische Teile sicher an ihrem Platz halten, um übermäßigen Verschleiß an angrenzenden Teilen und Beschlägen zu verringern. Unterlegscheiben werden oft mit einer Reihe von ähnlichen Unterlegscheiben oder Streifen verwendet.
Merkmale:
● Korrosionsbeständig, sehr formbar und nicht magnetisch
● Bietet überragenden Schutz, da es aus hochwertigen Materialien hergestellt wird, deren Eigenschaften eine lange Lebensdauer und die geforderte hohe Leistung gewährleisten.
Anwendungen:
Eine Unterlegscheibe wird in der Regel verwendet, um zu stützen, für eine bessere Passform anzupassen oder eine ebene Fläche zu schaffen und um kleine Lücken oder Zwischenräume zwischen Teilen zu füllen, die dem Verschleiß unterliegen. Sie werden häufig bei den BaumernteHarvester Cat 1090, 1190, 1190T, 1290T, 1390, 1490, 1490T, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 511, 511B, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK1051, TK711, TK711C, TK721, TK721C, TK722, TK722C, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752 und TK752C, 307, 307B, 307C, 308, 308B, 308C, 308D, 308E, 320C, 320D, 322, 322B, 322C, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 326, 326D, 326F, 330, 330B, 330C, 330D, 335, 336D, 336E, 340, 340F, 345, 345B, 345C, 345D, 349, 349D, 349E, 349F, 350, 352, 352F, 355, 365B, 365C, 365D, 374D, 374F, 385C, 528, 558, 568, M313C, M313D, M314F, M315C, M315D, M315F, M316, M316C, M316D, M316F, M317, M317D, M317F, M318, M318C, M318D, M318F, M319, M320, M320D, M320F, M322D, M323F, M325B, M325C, MH3022, MH3024, MH3032, Bagger W330B und W345B, 325C, 325D, 330C, 330D, 365C, 385C, M318D, M320F, M325D, M330D, MH3022, MH3024, MH3040, MH3250 und MH3295 Materialumschlagmaschine, 986, 986H, 986K und 988 Radlader, CL210B Untertagebau, M325C Turbinenmotor, PM3, PM310, PM312 und PM313 Straßenbaumaschinen