Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.

Entdecken Sie unser neues Seitendesign

Neue Seite für Ersatzteile

Begutachten Sie das neue Design unserer Seite für Ersatzteile!

Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

124-3545: Gerader Adapter

124-3545: Gerader Adapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter mit Drossel

Marke: Cat

Produktbilder

124-3545: Gerader Adapter

124-3545: Gerader Adapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter mit Drossel

Marke: Cat

Zugehörige Teile

228-7089: 12,83 mm-Außendurchmesser Dichtungsring

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 11/16-16" ORFS-Anschlussende

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Kaufen Sie Cat®-Teil 3J-0360 O-Ring mit geradem Gewinde SAE 9/16-18 Gewinde (Leitungsgruppe, Radgruppe). Diese STOR-O-Ring-Dichtung wird zur statischen Abdichtung verwendet und wurde für bestimmte Anwendungen und Bedingungen entwickelt.

6V-3250: 11,89 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Cat® Gummi-O-Ring-Dichtung für 9/16-18" STOR-Steckerende

6V-8397: O-Ring 1,78 x 9,27 mm 90A NBR

Cat® O-Ring Gleitringdichtung sorgt für eine leckfreie Verbindung zwischen Hydraulikschläuchen und Adapter

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt