StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung
129-9416: 0,82 mm dicke Auspuffleitungen-Adapterdichtung

Dichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 129-9416
Gesamtlänge (mm): 139,0
Gesamtbreite (mm): 118,0
Material: Rubber & Steel & Fiber Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 129-9416

ROHRVERLEGER

589

MOTOR – MASCHINE

3408

KETTENDOZER

D9R D8L D9N 9 9U 9SU

KETTENHOLZRÜCKER

58 59N 58L 59L

SCHÜRFZUG

631E 633E II 637E 657E

RADLADER

988F II 988B 988F

MOTOR – INDUSTRIE

3408B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt