StartseiteAntriebsstrangAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten138-2285: 3048 mm lange Antriebskette
Startseite
AntriebsstrangAntriebsketten und KettenräderAntriebsketten
138-2285: 3048 mm lange Antriebskette
138-2285: 3048 mm lange Antriebskette

Cat® 3048 mm lange Antriebskette

Marke: Cat

fallback-image
138-2285: 3048 mm lange Antriebskette

Cat® 3048 mm lange Antriebskette
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
Eine Antriebskette wird verwendet, um die Leistung vom Motor auf die Antriebseinheiten der Maschine zu übertragen. Sie besteht aus einer Reihe miteinander verbundener Glieder, einschließlich innerer und äußerer Glieder, die eine kontinuierliche Schleife bilden. Die Zähne der Kettenräder sind so konstruiert, dass sie sicher in die Glieder der Kette eingreifen und eine zuverlässige Kraftübertragung gewährleisten.

Eigenschaften:
• Entwickelt, um hohe Lasten zu bewältigen und erhebliche Leistung zu übertragen
• Widersteht der hohen Temperatur des Kettenrads und kann mit hohen Geschwindigkeiten betrieben werden

Anwendungen:
Eine Antriebskette wird verwendet, um die Leistung vom Motor auf den Antriebsstrang zu übertragen. Diese Art von Kette wird hauptsächlich in Cat RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250 und SS-250B Asphaltiermaschinen verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Eine Antriebskette wird verwendet, um die Leistung vom Motor auf die Antriebseinheiten der Maschine zu übertragen. Sie besteht aus einer Reihe miteinander verbundener Glieder, einschließlich innerer und äußerer Glieder, die eine kontinuierliche Schleife bilden. Die Zähne der Kettenräder sind so konstruiert, dass sie sicher in die Glieder der Kette eingreifen und eine zuverlässige Kraftübertragung gewährleisten.

Eigenschaften:
• Entwickelt, um hohe Lasten zu bewältigen und erhebliche Leistung zu übertragen
• Widersteht der hohen Temperatur des Kettenrads und kann mit hohen Geschwindigkeiten betrieben werden

Anwendungen:
Eine Antriebskette wird verwendet, um die Leistung vom Motor auf den Antriebsstrang zu übertragen. Diese Art von Kette wird hauptsächlich in Cat RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250 und SS-250B Asphaltiermaschinen verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtlänge ('): 210
Gesamtlänge (mm): 3048
Gewicht (kg): 53.97
Gewicht (lb): 118.99
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Gesamtlänge ('): 210
Gesamtlänge (mm): 3048
Gewicht (kg): 53.97
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Reclaimer Mixer
RM-250C
Mehr anzeigen
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 138-2285
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.