Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমড্রাইভট্রেনড্রাইভ চেন ও স্প্রোকেটড্রাইভ চেন138-2285: 3048mm লং ড্রাইভ চেন
হোম
ড্রাইভট্রেনড্রাইভ চেন ও স্প্রোকেটড্রাইভ চেন
138-2285: 3048mm লং ড্রাইভ চেন
138-2285: 3048mm লং ড্রাইভ চেন

Cat® 3048mm লং ড্রাইভ চেইন

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
138-2285: 3048mm লং ড্রাইভ চেন

Cat® 3048mm লং ড্রাইভ চেইন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
একটি ড্রাইভ চেইন ইঞ্জিন থেকে মেশিনের ড্রাইভ ইউনিটগুলিতে শক্তি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, এটি অভ্যন্তরীণ লিঙ্ক এবং বাইরের লিঙ্কগুলি সহ আন্তঃসংযুক্ত লিঙ্কগুলির একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত, যা একটি অবিচ্ছিন্ন লুপ গঠন করে। স্প্রোকেটগুলির টিথগুলি নির্ভরযোগ্য পাওয়ার ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে চেইনের লিঙ্কগুলির সাথে সুরক্ষিতভাবে জাল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য:
• উচ্চ লোড পরিচালনা এবং যথেষ্ট শক্তি প্রেরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
• স্প্রকেটের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করে এবং উচ্চ গতিতে কাজ করতে পারে

ব্যবহার:
ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভ ট্রেনে পাওয়ার স্থানান্তর করতে একটি ড্রাইভ চেইন ব্যবহার করা হয়, এই ধরণের চেইন বেশিরভাগই Cat RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250, এবং SS-250B পেভিং সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

বর্ণনা:
একটি ড্রাইভ চেইন ইঞ্জিন থেকে মেশিনের ড্রাইভ ইউনিটগুলিতে শক্তি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়, এটি অভ্যন্তরীণ লিঙ্ক এবং বাইরের লিঙ্কগুলি সহ আন্তঃসংযুক্ত লিঙ্কগুলির একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত, যা একটি অবিচ্ছিন্ন লুপ গঠন করে। স্প্রোকেটগুলির টিথগুলি নির্ভরযোগ্য পাওয়ার ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে চেইনের লিঙ্কগুলির সাথে সুরক্ষিতভাবে জাল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য:
• উচ্চ লোড পরিচালনা এবং যথেষ্ট শক্তি প্রেরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে
• স্প্রকেটের উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করে এবং উচ্চ গতিতে কাজ করতে পারে

ব্যবহার:
ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভ ট্রেনে পাওয়ার স্থানান্তর করতে একটি ড্রাইভ চেইন ব্যবহার করা হয়, এই ধরণের চেইন বেশিরভাগই Cat RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250, এবং SS-250B পেভিং সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 210
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 3048
ওজন (kg): 53.97
ওজন (lb): 118.99
Material: Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (in): 210
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 3048
ওজন (kg): 53.97
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Reclaimer Mixer
RM-250C
আরও দেখুন
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
138-2285 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন