StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte147-5482: Messuhr für Einstellung des Ventilspiel des Motors
Startseite147-5482: Messuhr für Einstellung des Ventilspiel des Motors
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 147-5482

An Engine Valve Lash Adjustment Indicator Gauge allows for the precise measurement of valve lash, which is the clearance between the valve stem and the rocker arm. It is equipped with a clear and easy-to-read dial marked with precise increments, allowing for precise readings. By providing accurate measurements, operators can identify if adjustments are required to bring the valve lash within the desired range.

Attributes:
• Provides clear visibility of measurements, even in low-light or obstructed environments
• Ensures uniform performance and reduces the risk of uneven wear or imbalances in the engine

Applications:
An Engine Valve Lash Adjustment Indicator Gauge serves as a precise measuring tool that helps prevent engine damage, contributing to optimal engine performance, reduced noise, and maintaining integrity and reliability.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 147-5482

Maßeinheit

USMetrisch

    Weight (lb):

    2,921

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt